Publier vos produits
Zion Fire Pit Table
Zion Fire Pit Table
Zion Fire Pit Table

    Zion Fire Pit Table

    Traduit par Google,

    Le parc national de Zion est d'une beauté extraordinaire, unique au monde. Dans le même esprit, ce foyer de table présente un design qui imite les formes et les formations magnifiques de ce parc national si apprécié. Doté d'un brûleur à haut rendement et à haute efficacité, il offre des finitions personnalisées qui sublimeront votre espace. (Finition River Stone)

    Tailles disponibles :

    Table à feu en acier Zion 32"

    Table à feu en acier Zion 38"

    Table à feu en acier Zion 47"



    Spécification
      • BTUs: Up to 320,000 BTUs
      • Material: 3/16″ Mild or Corten Steel
      • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating or raw Corten Steel
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Cover Options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
      • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Order Samples or View Color Gallery
      • CUSTOM SIZING available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.zion-steel-fire-pit-table
    • Famille de produitsSteel Fire Pits
    • Groupe de produitsSquare
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201432 39 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Site Specialties
    • Numéro OmniClass23-11 00 00
    • Titre OmniClassSite Products