Publier vos produits
Mora Inxx Shower System S5
Mora Inxx Shower System S5

    Mora Inxx Shower System S5

    Traduit par Google,
    Ensemble de douche de tête avec douchette économe en énergie et en eau 9 l/min, pomme de douche 12 l/min. Flexible de douche, 1750mm, en métal. Chrome. RSK 8180922 NRF 4294164 LVI 6561059 Le stress et les impératifs quotidiens vous rinceront littéralement avec le système de douche Mora Inxx. Avec ses lignes épurées et strictes unit la forme et la fonction d'une manière sans compromis. Le grand takduschen de 250 mm répartit l'eau généreusement sur le corps et transmet une sensation forte - qui durera. Le système Calc garantit que vous n'avez plus besoin de vous soucier des buses qui calices.
    Spécification
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal 1750 mm, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.130008
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMORA INXX II Concealed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1216
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures