Publier vos produits
Mora Cera T4 Shower Mixer
Mora Cera T4 Shower Mixer

    Mora Cera T4 Shower Mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur de douche avec entrée vers le bas, raccordement douche vers le haut. Compense les variations de température et de pression. Avec arrêt de sécurité à 38°C et 42°C et fonction éco. En laiton approuvé 4MS. 40 c/c. Chrome. RSK 8344180 Une salle de bain est un lieu de détente, de plaisir et de ressourcement. Alors remplissez-le de plaisir. Économisez de l'énergie sans effort, protégez-vous contre les fluctuations de température de l'eau, prenez une douche extra longue en toute bonne conscience. Mora Cera met du temps de qualité dans votre salle de bain d'innombrables façons.
    Spécification
    • Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Projection from wall 54 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.241220
    • Famille de produitsShower Mixers
    • Groupe de produitsMora Cera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)254
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures