Publier vos produits
Mora Cera B5 Basin Mixer with push-down waste
Mora Cera B5 Basin Mixer with push-down waste

    Mora Cera B5 Basin Mixer with push-down waste

    Traduit par Google,
    Mitigeur de lavabo avec vidage à pression et fonction de fermeture amortie. Extrémité plate en PEX souple Ø10 mm. En laiton approuvé 4MS. Classe énergétique B. Chrome. 243070.CA RSK 8344542 LVI 6160649 VVS 702171304 243071.CA Boyaux souples PEX® avec écrou de raccordement 3/8". Chromé. RSK 8344543 NRF 4290036 Une salle de bain est un lieu de détente, de plaisir et de ressourcement. Alors remplissez-la de plaisir. Économisez de l'énergie sans effort, protégez-vous contre les fluctuations de température de l'eau, prenez une douche extra longue en toute bonne conscience : Mora Cera met du temps de qualité dans votre salle de bains de multiples façons.
    Spécification
    • With push-down waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.243070-CA
    • Famille de produitsBasin Mixers
    • Groupe de produitsMora Cera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures