Publier vos produits
MORA INXX II pullout Kitchen mixer
MORA INXX II pullout Kitchen mixer
MORA INXX II pullout Kitchen mixer
MORA INXX II pullout Kitchen mixer

    MORA INXX II pullout Kitchen mixer

    Traduit par Google,

    Il s'agit du retrait MORA INXX II. Un mélangeur pratique, aux lignes épurées et fonctionnel, doté d'une tête de pulvérisation extractible. MORA PULLOUT est conçu pour compléter votre façon de vivre tout en réduisant la consommation d'eau chaude. Cent ans de passion, de savoir-faire et de tradition ont transformé notre design emblématique en une expérience aquatique de classe mondiale.

    Combinant une finition chromée durable et un langage de conception doux, le robinet extractible INXX II apporte une sensation de luxe et d'élégance à la cuisine. Le mitigeur est doté d'une douchette extractible, avec la possibilité de basculer entre un jet d'eau régulier et une douche. Le flux revient à la normale lorsque l'eau est coupée.

    Chrome. N° d’article : 272031.CA RSK : 8312034 NRF : 4290558

    Avec un ton noir mat résistant et une expression de dos jumelée, INXX II soft contribue à une cuisine luxueuse et élégante. Le mitigeur est doté d'une douchette extractible qui peut être commutée entre un jet d'eau régulier et une douche. Lorsque l’eau est coupée, le jet revient automatiquement à son réglage standard.

    Noir mat. N° d’article : 272031.12CA RSK : 8312035 NRF : 4290559



    Spécification
      • Ceramic cartridge
      • Pull out telescopic hand shower with two spray patterns (normal and rinse)
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 6 l/min at 200–600 kPa)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.272031
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsINXX II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)388
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)2.47
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Nom UNSPSCMixers or agitators
    • Code UNSPSC47101512
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe