Publier vos produits
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer

    MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Avec sa finition chromée durable et sa forte personnalité, le mélangeur de cuisine pointu INXX II fait une déclaration élégante et contemporaine dans votre cuisine. Le mitigeur a été testé et approuvé conformément aux réglementations en vigueur en matière de construction et est économe en énergie, ce qui signifie qu'il réduit la consommation d'eau et d'énergie sans compromettre le confort.

    À propos de la collection INXX II est une collection élégante et intemporelle dans une palette de couleurs soigneusement sélectionnées. Offrant une combinaison de haute qualité, un design sobre et un confort exceptionnel, c'est la collection ultime.

    Chrome art.no 272081.CA RSK 8311275 NRF 4290532 Noir mat art.no 272081.12CA RSK 8311277 NRF 4290533 Blanc mat art.no 272081.22CA RSK 8311278 NRF 4290534 Matte Grey Art.No 272081.44CA RSK 8311279 NRF 4290535 POLISHY BRASS Art.NO 272081.60CA RSK 8311280 NRF 4290536 BRACKED BRASS ART.NO: 272081.62CA RSK 8311281 NRF 4290537 BROSKED: NICTF: NICKA.NO 272081



    Spécification
      • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse)
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • Approved non-return valves, EN-standard EN1717




    Spécifications techniques
    • Réference unique.272081
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsMora Inxx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)505
    • Largeur (mm)103
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)3.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Nom UNSPSCMixers or agitators
    • Code UNSPSC47101512
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe