Publier vos produits
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve

    MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Avec sa finition chromée durable et son look contemporain, le miniprofi INXX II est un mitigeur étonnamment haut, parfait pour les cuisines ouvertes. Le mitigeur a été testé et approuvé conformément aux réglementations en vigueur en matière de construction et est économe en énergie, ce qui signifie qu'il réduit la consommation d'eau et d'énergie sans compromettre le confort.

    À propos de la collection INXX II est une collection élégante et intemporelle dans une palette de couleurs soigneusement sélectionnées. Offrant une combinaison de haute qualité, un design sobre et un confort exceptionnel, c'est la collection ultime.

    Chrome Art.No 272091.ca RSK 8311283 NRF 4290539 Art noir mat.NO 272091.12CA RSK 8311285 NRF 4290541 Mat White Art.NO 272091.22CA RSK 8311286 NRF 4290542 CA RSK 8311288 NRF 4290544 Laiton brossé art.no 272091.62CA RSK 8311289 NRF 4290545 Nickel brossé art.no 272091.76CA RSK 8311290 NRF 4290546




    Spécification
      • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse)
      • Ceramic cartridge 
      • With dishwasher valve.
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • With dish washer valve CW, not adjustable to HW 
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.272091
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsMora Inxx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)505
    • Largeur (mm)103
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)3.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Nom UNSPSCMixers or agitators
    • Code UNSPSC47101512
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe