Publier vos produits
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer

    MORA INXX II sharp high Basin mixer

    Traduit par Google,

    Les mitigeurs de lavabo INXX II sont disponibles en trois hauteurs différentes, y compris haute qui convient aux lavabos à poser. Avec sa finition chromée durable et ses lignes droites, son long bec et sa buse inclinée, le mitigeur de lavabo pointu INXX II est attrayant à regarder et pratique à utiliser. Le mitigeur a été testé et approuvé conformément aux réglementations en vigueur en matière de construction et est économe en énergie, ce qui signifie qu'il réduit la consommation d'eau et d'énergie sans compromettre le confort. Un vidage à pression de couleur assortie est disponible comme accessoire.

    273023.CA RSK 8278283 NRF4290475

    Ce mitigeur de lavabo est également disponible en six autres couleurs différentes. Art noir mat. 273023.62CA RSK 8278288 NRF 4290481

    INXX II est une collection élégante et intemporelle dans une palette de couleurs soigneusement sélectionnées. Offrant une combinaison de haute qualité, un design sobre et un confort exceptionnel, c'est la collection ultime.

    Spécification
      • ESS (energy saving system) 
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 5 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Hole diameter Ø34-37 mm

                                                                                                                                                  

    Spécifications techniques
    • Réference unique.273023
    • Famille de produitsBath Mixers
    • Groupe de produitsMora Inxx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)217
    • Largeur (mm)42
    • Profondeur (mm)136
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures