Publier vos produits
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer

    MORA INXX II basin mixer

    Traduit par Google,

    Mitigeur lavabo MORA INXX II

    Un mitigeur de lavabo mural qui est incontestablement Mora. Fonctionnel, attrayant avec une attention remarquable aux détails. Doté d'un design sans vis visibles pour un look épuré et net.

    Chrome. N° d’article : 275200 RSK 8295055 NRF 4290093

    Noir mat. Numéro d’article : 275200.12 RSK 8295056 NRF 4290094

    Laiton poli. N° d’article : 275200.60 RSK 8295057 NRF 4290095

    Laiton brossé. N° d’article : 275200.62 RSK 8295058 NRF 4290096

    Spécification
    • PROPERTIES

      • Single lever mixer for built-in
      • Cover plate included handle and spout , in metal
      • Safety box in stainless steel
      • Build-in depth (min. 63 mm - max. 78 mm)

        Consist of following article number:
      • 275230 concealed single lever mixer
      • 275240 safetey box for single lever mixer
      • 275210 Cover plate with handle and spout


    Spécifications techniques
    • Réference unique.275200XX
    • Famille de produitsBasin Mixers
    • Groupe de produitsMORA INXX II Concealed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)8.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011327
    • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers