Publier vos produits
MMIX II Bath mixer 150 c/c
MMIX II Bath mixer 150 c/c
MMIX II Bath mixer 150 c/c

    MMIX II Bath mixer 150 c/c

    Traduit par Google,

    Le style intemporel et la technologie économe en énergie de la collection MMIX II, certifiée écologique, rehaussent tout intérieur de salle de bain. Basé sur une technologie d'économie d'énergie, c'est le moyen idéal de découvrir le concept d'eau durable de Mora dans un ensemble attrayant et abordable.

    Nous avons mis à jour notre mitigeur de baignoire chromé classique MMIX – avec désormais des lignes raffinées et plus droites et une expression plus audacieuse, mettant en valeur sa fonction et son élégance exceptionnelles. Son intérieur a également été amélioré avec un thermostat amélioré pour une efficacité énergétique optimale.

    N° d’article : 330100 RSK 8245069 NRF 4290378 LVI 6360746

    Spécification
      • Swivel spout with built-in diverter
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Spécifications techniques
    • Réference unique.330100
    • Famille de produitsBath Mixers
    • Groupe de produitsMMIX II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)95
    • Largeur (mm)267
    • Profondeur (mm)56
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.04
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets