Publier vos produits
MMIX II Shower set Vaska
MMIX II Shower set Vaska
MMIX II Shower set Vaska

    MMIX II Shower set Vaska

    Traduit par Google,

    Le style intemporel et la technologie économe en énergie de la collection MMIX II, certifiée écologique, rehaussent tout intérieur de salle de bain. Basé sur une technologie d'économie d'énergie, c'est le moyen idéal de découvrir le concept d'eau durable de Mora dans un ensemble attrayant et abordable.

    Le MMIX II présente un design mis à jour pour sa douchette à main avec des détails soigneusement étudiés. Dans cette version, le set de douche est fixé aux tubes d'arrivée, ce qui évite de percer le mur et de perturber la barrière contre l'humidité. C'est une pièce de haute qualité sans compromis.

    N° d’article : 331400 RSK 8283428 NRF 4294664

    Spécification
      • Model "Vaska"
      • Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes
      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Lead Free material
    Spécifications techniques
    • Réference unique.331400
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMora MMIX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.08
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures