Publier vos produits
MMIX II Shower system kit 150 c/c
MMIX II Shower system kit 150 c/c
MMIX II Shower system kit 150 c/c

    MMIX II Shower system kit 150 c/c

    Traduit par Google,

    Le style intemporel et la technologie économe en énergie de la collection MMIX II, certifiée écologique, rehaussent tout intérieur de salle de bain. Basé sur une technologie d'économie d'énergie, c'est le moyen idéal de découvrir le concept d'eau durable de Mora dans un ensemble attrayant et abordable.

    Notre système de douche classique chromé MMIX est révisé avec une nouvelle forme droite audacieuse et des proportions accrues pour une fonctionnalité et une esthétique supérieures. À l'intérieur, il dispose d'un thermostat mis à jour pour maximiser l'efficacité énergétique tout en améliorant votre expérience de douche.

    N° d’article : 331900 RSK 8283436 NRF 4294668 LVI 6360751

    Conforme LEED (6 l/min) - art.no: 331900.LD RSK 8283437 NRF 4294669 LVI 6360752

    Spécification
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Diverter with ceramic cartridge
      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Shower bar can be shortened if required
      • Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction
      • Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min)
      • Lead-free
    Spécifications techniques
    • Réference unique.331900
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMMIX II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1450
    • Largeur (mm)267
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures