Publier vos produits
Mora MMIX II Basin mixer with selfclosing handshower
Mora MMIX II Basin mixer with selfclosing handshower

    Mora MMIX II Basin mixer with selfclosing handshower

    Traduit par Google,

    Le style intemporel et la technologie économe en énergie de la collection MMIX II, certifiée écologique, rehaussent tout intérieur de salle de bain. Basé sur une technologie d'économie d'énergie, c'est le moyen idéal de découvrir le concept d'eau durable de Mora dans un ensemble attrayant et abordable.

    MMIX II unifie sa conception ergonomique avec une efficacité énergétique de premier plan dans une pièce chromée élégante qui allie qualité et esthétique. Cette année, nous avons mis à jour son langage de conception avec des lignes plus droites et renforcé ses attributs d'économie d'énergie.

    Avec douchette à fermeture temporisée - Art.n° 333006 RSK 8275829 NRF 4290134 LVI 6167038


    Spécification
      • With self-closing hand shower, wall bracket and hose
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN 1717
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.333006
    • Famille de produitsBasin Mixers
    • Groupe de produitsMora MMIX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)174
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.84
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets