Publier vos produits
MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection up
MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection up
MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection up

    MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection up

    Traduit par Google,

    Le style intemporel et la technologie économe en énergie de la collection MMIX II, certifiée écologique, rehaussent tout intérieur de salle de bain. Basé sur une technologie d'économie d'énergie, c'est le moyen idéal de découvrir le concept d'eau durable de Mora dans un ensemble attrayant et abordable.

    Nous avons mis à jour notre mitigeur de douche chromé classique MMIX avec une forme plus droite et un look plus audacieux. Le résultat? Fonctionnalité supérieure et style élégant ! Son intérieur a également été amélioré avec un thermostat amélioré, offrant une efficacité énergétique optimale combinée à une expérience de douche inégalée.

    Avec connexion - Art.no: 334015 RSK 8350306

    Spécification
          • Note! 40 c/c
          • With shower connection down
          • Pressure balanced thermostatic mixer
          • Temperature handle with safety stop at 38°C
          • With Eco-function
          • Lead Free material
          • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Spécifications techniques
    • Réference unique.334015
    • Famille de produitsShower Mixers
    • Groupe de produitsMMIX II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)95
    • Largeur (mm)267
    • Profondeur (mm)56
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.04
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets