Publier vos produits
MMIX II Shower Kit 40 c/c with connection up
MMIX II Shower Kit 40 c/c with connection up
MMIX II Shower Kit 40 c/c with connection up

    MMIX II Shower Kit 40 c/c with connection up

    Traduit par Google,

    Le style intemporel et la technologie économe en énergie de la collection MMIX II, certifiée écologique, rehaussent tout intérieur de salle de bain. Basé sur une technologie d'économie d'énergie, c'est le moyen idéal de découvrir le concept d'eau durable de Mora dans un ensemble attrayant et abordable.

    Le kit de douche MMIX II présente un design mis à jour pour sa douchette à main et un thermostat amélioré. L'attention portée aux détails et la qualité de Mora signifient que cette élégante douche chromée est à la hauteur sur tous les fronts.

    Art.n° 334025 RSK 8283440

    Conforme LEED (6 l/min) - Art.n° : 334025.LD RSK 8283441

    Spécification
      • Note! 40 c/c
      • With shower connection up
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Spécifications techniques
    • Réference unique.334025
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMMIX II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)267
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)3.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures