Publier vos produits
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection up
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection up
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection up

    MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection up

    Traduit par Google,

    Le style intemporel et la technologie économe en énergie de la collection MMIX II, certifiée écologique, rehaussent tout intérieur de salle de bain. Basé sur une technologie d'économie d'énergie, c'est le moyen idéal de découvrir le concept d'eau durable de Mora dans un ensemble attrayant et abordable.

    Notre système de douche classique chromé MMIX est révisé avec une nouvelle forme audacieuse aux lignes droites et des proportions accrues pour une fonctionnalité et une esthétique supérieures. À l'intérieur, il dispose d'un thermostat mis à jour pour maximiser l'efficacité énergétique tout en améliorant votre expérience de douche.

    Avec raccordement de tuyau vers le haut - Art.no: 334035 RSK 8283443


    Spécification
    • Consist of:
      MORA MMIX II thermostatic mixer:

      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With reversible headwork
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Note! Not for Vaska

      MORA MMIX II Shower System:

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Wall bracket freely adjustable in height, 830–990 from connection and 50–100 mm from wall, 2x20 mm spacers included, with sealing, hidden pipe joint
      • With bracket for mounting on 40 c/c pipes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.334035
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMMIX II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1450
    • Largeur (mm)267
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures