Publier vos produits
LYNX Shower mixer 160 c/c
LYNX Shower mixer 160 c/c
LYNX Shower mixer 160 c/c
LYNX Shower mixer 160 c/c

    LYNX Shower mixer 160 c/c

    Traduit par Google,

    LYNX est la nouvelle collection Mora qui réunit les plus hauts standards technologiques durables et fonctionnels de Mora avec une esthétique intemporelle et une sélection de matériaux haut de gamme. Chaque pièce offre une expérience sans compromis en chrome et noir mat pour une expression exclusive et élégante.

    Une série axée sur le design, unifiée avec les attributs de durabilité emblématiques de Mora, LYNX dépasse les exigences de la vie contemporaine. Les mitigeurs et douches LYNX pour la salle de bains et les spas offrent notre expérience de douche de classe mondiale, avec une technologie de température constante et des jets luxueux. Dans les meubles de cuisine, notre innovation de pointe en matière d'économie d'eau s'intègre à une forme qui explore les courbes et les profils fins et plats. La collection est disponible en chrome poli élégant ou en noir mat atmosphérique.

    Un mitigeur de douche offrant une expérience luxueuse. Le mitigeur allie son look intemporel à la technologie de pointe de Mora en matière d'eau, comme la régulation constante de la température.

    Chrome, numéro d'article : 341000 RSK : 8350308

    Noir mat, numéro d'article : 341000.12 RSK : 8350309

    Spécification
      • With shower connection down
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Spécifications techniques
    • Réference unique.341000
    • Famille de produitsShower Mixers
    • Groupe de produitsLYNX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)257
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.21
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets