Publier vos produits
Mora Inxx A1 Shower Mixer
Mora Inxx A1 Shower Mixer
Mora Inxx A1 Shower Mixer

    Mora Inxx A1 Shower Mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur de douche 160 c/c avec raccordement vers le bas. Arrêt de sécurité et fonction Eco. Chrome. RSK 8343935 Mitigeur thermostatique pour un confort sûr. Sortie vers le bas. Mora Inxx allie forme et fonction sans compromis. Il fait admirablement son travail - à la fois pour fournir une baignoire ou une douche avec une eau à la température idéale, pour donner une expression individuelle à votre salle de bain. Bien sûr, nous avons la surface rigide, intégrée à nos caractéristiques uniques de confort et de sécurité - c'est ainsi que nous ne faisons aucun compromis.
    Spécification
    • With shower connection down. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Projection from wall with wallbracket 64 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.702610
    • Famille de produitsShower Mixers
    • Groupe de produitsMora Inxx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.97
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Nom UNSPSCMixers or agitators
    • Code UNSPSC47101512
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures