Mélangeur de bain qui compense les fluctuations de température et de pression. Avec arrêt de sécurité et fonction Eco. Sortie vers le bas pour la douche. Bec orientable avec inverseur intégré. En laiton approuvé 4MS. 160 c/c. Chrome. RSK 8344025 707000.0011 Chromé/noir. RSK 8344026 707010 150 c/c. Chrome. RSK 8344027 NRF 4290358 LVI 6360626 VVS 722716104 707010.0011 150 c/c. Chrome/noir. RSK 8344028 NRF 4290359 LVI 6360628 VVS 722716124 Avec leur design simple et minimaliste, les mitigeurs Mora Rexx sont l'essence même du design et de la fonctionnalité scandinaves. Leur innovation réside dans leur précision. Lorsque la tradition et l'artisanat rencontrent des méthodes de fabrication de pointe et un design inspirant, le résultat est Mora Rexx. La version présentée ici est un magnifique mitigeur de bain avec des fonctionnalités de pointe pour une sécurité et un confort imbattables.
Spécification
Swivel spout with built-in diverter.
Compensates for temperature and pressure fluctuations.
Temperature handle with safety stop at 38°C.
With Eco-function.
Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.