Publier vos produits
Mora Rexx T5 Shower mixer
Mora Rexx T5 Shower mixer

    Mora Rexx T5 Shower mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur de douche avec raccordement vers le bas. Arrêt de sécurité et fonction Eco. En laiton approuvé 4MS. 160 c/c. Chrome. RSK 8343985 707050.0011 Chromé/noir. RSK 8343986 707060 150 c/c chromé. RSK 8343991 NRF 4290257 LVI 6360623 VVS 722714104 707060.0011 150 c/c Chrome/noir. RSK 8343992 NRF 4290258 LVI 6360625 VVS 722714124 707060.DB 150 c/c. Chrome. Avec connexions en S (2x 701001). Avec leur design simple et minimaliste, les mélangeurs Mora Rexx sont l'essence même du design et de la fonctionnalité scandinaves. Leur innovation réside dans leur précision. Lorsque la tradition et l'artisanat rencontrent des méthodes de fabrication de pointe et un design inspirant, le résultat est Mora Rexx. La version présentée ici est un beau mitigeur de bain avec des fonctionnalités de pointe, offrant une sécurité et un confort imbattables.
    Spécification
    • With shower connection down. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.707050
    • Famille de produitsShower Mixers
    • Groupe de produitsMora Rexx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)275
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.945
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCMixers or agitators
    • Code UNSPSC47101512
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe