Publier vos produits
Mora Rexx T5 Shower mixer
Mora Rexx T5 Shower mixer

    Mora Rexx T5 Shower mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur de douche avec raccord pour Shower Systems. Arrêt de sécurité et fonction Eco. En laiton homologué 4MS. 160 c/c. Chromé. RSK 8343987 707055.0011 Chromé/noir. RSK 8343988 707065 150 c/c. Chromé. RSK 8343989 NRF 4290263 LVI 6360620 VVS 722715104 707065.0011 150 c/c. Chromé/noir. RSK 8343990 NRF 4290264 LVI 6360622 VVS 722715124 707065.DB 150 c/c. Avec raccords en S (2x701001). 707065.0011DB 150 c/c. Chrome/noir. Avec raccords en S (2x701001). Avec leur design simple et minimaliste, les mitigeurs Mora Rexx sont l'essence même du design et de la fonctionnalité scandinaves. Leur innovation réside dans leur précision. Lorsque la tradition et l'artisanat rencontrent des méthodes de fabrication de pointe et un design inspirant, le résultat est Mora Rexx. La version présentée ici est un magnifique mitigeur de bain avec une fonctionnalité de pointe, offrant une sécurité et un confort imbattables.
    Spécification
    • With connection up for Shower Systems. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.707055
    • Famille de produitsShower Mixers
    • Groupe de produitsMora Rexx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)275
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.945
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures