Publier vos produits
Mora Rexx B5 Basin Mixer with self-closing hand shower
Mora Rexx B5 Basin Mixer with self-closing hand shower

    Mora Rexx B5 Basin Mixer with self-closing hand shower

    Traduit par Google,
    Mitigeur lavabo avec douchette temporisée et fonction Eco. Flexibles PEX® souples avec écrou de raccordement 3/8". En laiton homologué 4MS. Chromé. RSK 8344421 NRF 4290839 LVI 6160623 707151.0011 Chromé/noir. RSK 8344427 LVI 6160627 Avec leur design simple et minimaliste, les mitigeurs Mora Rexx sont l'essence même de design et fonctionnalité. Leur innovation réside dans leur précision. Lorsque la tradition et l'artisanat rencontrent des méthodes de fabrication de pointe et un design inspirant, le résultat est Mora Rexx. La version présentée ici est un magnifique mitigeur de lavabo avec une fonctionnalité intelligente et un poussoir -vers le bas des déchets.
    Spécification
    • With self-closing hand shower, wall bracket and hose. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Approved non-return valves, EN-Standard EN 1717. Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.707151
    • Famille de produitsBasin Mixers
    • Groupe de produitsMora Rexx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.134
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures