Publier vos produits
Mora Rexx B5 Basin Mixer with push-down waste

Mora Rexx B5 Basin Mixer with push-down waste

Traduit par Google,
Mitigeur lavabo avec vidage push-down et fonction Eco. Flexibles PEX® souples avec écrou de raccordement 3/8". En laiton homologué 4MS. Chromé. RSK 8344428 NRF 4290861 LVI 6160645 VVS 701989104 707160.0011 Chromé/noir. RSK 8344429 NRF 4290862 LVI 6160646 Avec leur design simple et minimaliste, les mitigeurs Mora Rexx sont l'essence du design et de la fonctionnalité scandinave. Leur innovation réside dans leur précision. Lorsque la tradition et l'artisanat rencontrent des méthodes de fabrication de pointe et un design inspirant, le résultat est Mora Rexx. La version présentée ici est un magnifique mitigeur de lavabo avec une fonctionnalité et un déchet pop-up.
Spécification
  • With push-down waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
Spécifications techniques
  • Réference unique.707160
  • Famille de produitsBasin Mixers
  • Groupe de produitsMora Rexx
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)333
  • Profondeur (mm)115
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)2.23
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCMixers or agitators
  • Code UNSPSC47101512
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Description de l'Uniclass 2015Mixers
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures