Publier vos produits
Mora Rexx Shower system kit rev 150cc

Mora Rexx Shower system kit rev 150cc

Traduit par Google,

Ensemble douche de tête avec mitigeur de sécurité, 150 c/c, et pommeau de douche. Avec pommeau réversible et flexible de douche en métal. Mitigeur de sécurité en laiton homologué 4MS. Chromé.

707198 150 c/c RSK 8282915 NRF 4290284 VVS 722717804

Mora Rexx est l'essence même du design et de la fonctionnalité scandinaves. Le minimalisme et la simplicité caractérisent cette ligne de produits. Son innovation réside dans sa précision. Lorsque la tradition et l'artisanat rencontrent des méthodes de fabrication de pointe et un design inspirant, le résultat est Mora Rexx. Cette douche généreuse comprend une large pomme de douche de tête et une douchette à main pratique, toutes deux dotées d'un système anticalcaire.

Spécification
  • Mora Rexx thermostatic mixer With reversible headwork. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Mora Rexx Shower System Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Air mixture provides comfort flow at 9 l/min, max flow 12 l/min.
Spécifications techniques
  • Réference unique.707198
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsMora Rexx
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1216
  • Largeur (mm)220
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)5.63
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures