Publier vos produits
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub

    LAVA X Bathtub

    Traduit par Google,

    MORA LAVA X

    Créez une sensation de luxe serein avec la baignoire autoportante LAVA X. Les lignes épurées et épurées de cette baignoire se combinent à une finition tactile et lisse pour créer une esthétique minimaliste qui met en valeur et élève votre salle de bain à de nouveaux niveaux de raffinement. Elle est livrée avec un lavabo assorti pour un look contemporain cohérent.

    À propos de la collection

    Avec un nom qui évoque les qualités minérales fluides de la roche volcanique. Fabriquée à partir d'un composite minéral tactile et durable aux qualités d'isolation thermique, la gamme Lava allie une esthétique harmonieuse et moderne au confort.

    N° d'art.: 951010.12

    Spécification
      • Freestanding bathtub in mineral composite
      • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
      • Pre-installed black bottom valve
      • Discrete integrated overflow
      • Volume: 260 l
      • Weight: 138 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.951010-12
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsBathtub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)620
    • Largeur (mm)820
    • Profondeur (mm)1670
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)168
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set
    • Code Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bathing
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe