Publier vos produits
MARE I Small, bathtub
MARE I Small, bathtub
MARE I Small, bathtub
MARE I Small, bathtub

    MARE I Small, bathtub

    Traduit par Google,

    La gamme apaisante Mare, qui signifie océan en latin. Baignoires autoportantes en acrylique de qualité supérieure avec une épaisseur de bord plus légère. Des lignes épurées et des courbes faciles se combinent avec fonctionnalité et commodité.

    L'immobilité est le mot qui vient à l'esprit avec la Mare I. Sa forme contemporaine et autonome est autant une œuvre d'art qu'un lieu de détente. Une baignoire symétrique, avec un bouchon central et un bord moderne de 3 cm d'épaisseur, elle est disponible en deux tailles, avec un trop-plein conçu pour minimiser les taches d'eau.


    Numéro d'article : 951101

    Spécification
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended - for bathing comfort at both sides
      • Weight: 40 kg
      • Volume: 180 l
      • Pre installed white waste
      • Discrete integrated overflow
    Spécifications techniques
    • Réference unique.951101
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsWash Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)720
    • Profondeur (mm)1500
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bathing
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe