Publier vos produits
Portes Coupe-Feu AC-84EI30
Morad

Portes Coupe-Feu AC-84EI30

Le AC-84 EI30 est un système en aluminium conçu pour des portes coupe-feu intérieures et extérieures, conforme à la norme de protection incendie EI30. Le système permet la fabrication de portes à un ou deux vantaux, avec la possibilité d'ajouter des parties vitrées latérales et une imposte supérieure.

Avec une profondeur de profil de 84 mm pour le dormant et l’ouvrant, ce système offre une grande durabilité et une résistance au feu. Il est compatible avec différents types de remplissages, y compris des unités vitrées simples ou doubles, ainsi que des panneaux non transparents. Une classification pare-fumée est également possible selon la configuration choisie, renforçant ainsi la sécurité dans les applications coupe-feu.

Spécification
    • RÉSISTANCE AU FEU : EI30
    • ÉTANCHÉITÉ AUX FUMÉES : Sa, S200
    • TRANSMISSION THERMIQUE : Ud > 0,9 W/m²K
    • RÉSISTANCE À LA PRESSION DU VENT : C2
    • ÉTANCHÉITÉ À L'EAU : 6A
    • DIMENSIONS MAXIMALES PORTE À UN BATTANT : 1681 mm x 3534 mm
    • DIMENSIONS MAXIMALES PORTE DOUBLE : 1600 mm x 3534 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.ac-84-EI30-fireproof-doors
  • Famille de produitsFenêtres & Portes
  • Groupe de produitsAC-84EI
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-20
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)84
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_25_80_79
  • Description de l'Uniclass 2015Smoke and fire barriers
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 31
  • Titre OmniClassFire Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique