Publier vos produits
AC-84EI60 Murs Coupe-Feu
Morad

AC-84EI60 Murs Coupe-Feu

AC-84 EI60 est un système en aluminium conçu pour la construction de cloisons coupe-feu non porteuses, intérieures et extérieures, conforme à la norme de protection incendie EI60. Le système permet de réaliser des cloisons en configuration montant-traverse ou sans montants visibles.

Avec une profondeur de profil de 84 mm, le système garantit une grande durabilité et une résistance au feu. Il prend en charge une large gamme de remplissages, y compris des vitrages simples et doubles ainsi que des panneaux opaques. Ce système peut être intégré sans difficulté au système de portes coupe-feu pour les usages intérieurs et extérieurs, assurant ainsi une cohérence architecturale et une sécurité renforcée.

Spécification
    • RÉSISTANCE AU FEU : EI60
    • RÉSISTANCE AUX CHOCS : IVb
    • PROPAGATION DU FEU : NRA
Spécifications techniques
  • Réference unique.ac-84-EI60-fireproof-walls
  • Famille de produitsCloisons
  • Groupe de produitsAC-84EI
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-20
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)84
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_25_80_79
  • Description de l'Uniclass 2015Smoke and fire barriers
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 15 11 21
  • Titre OmniClassFire Rated Glass

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique