Publier vos produits
AC-84EI30 Murs Coupe-Feu
AC-84EI30 Murs Coupe-Feu
    Morad

    AC-84EI30 Murs Coupe-Feu

    Le AC-84 EI30 est un système en aluminium destiné à la réalisation de cloisons coupe-feu non porteuses pour une utilisation intérieure et extérieure, conforme à la norme EI30. Il permet une configuration montant-traverse ou sans montants visibles.

    Avec une profondeur de profil de 84 mm, le système garantit durabilité et résistance au feu. Il accepte une large gamme de remplissages, tels que verres simples et doubles, ainsi que des panneaux non transparents. Il peut être intégré sans difficulté avec des portes coupe-feu, assurant une continuité architecturale et une sécurité renforcée.

    Spécification
      • RÉSISTANCE AU FEU : EI30
      • RÉSISTANCE AUX CHOCS : IVb
      • PROPAGATION DU FEU : NRA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ac-84-EI30-fireproof-walls
    • Famille de produitsCloisons
    • Groupe de produitsAC-84EI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)84
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_25_80_79
    • Description de l'Uniclass 2015Smoke and fire barriers
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 15 11 21
    • Titre OmniClassFire Rated Glass

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique