Publier vos produits
BE-25 Vitrage de terrasse à trois vantaux
BE-25 Vitrage de terrasse à trois vantaux
    Morad

    BE-25 Vitrage de terrasse à trois vantaux

    Le système BE-25 de vitrage aluminium pour balcons et terrasses est une solution moderne pour le vitrage extérieur des balcons et terrasses ne nécessitant pas de chauffage. Il offre une protection contre les intempéries, réduit le bruit et améliore le confort d'utilisation du balcon.

    Construction et matériaux:
    Profilés en aluminium: Légèreté, durabilité, résistance à la corrosion et finition esthétique.
    Accessoires: En plastique de haute qualité et en acier inoxydable.

    Vitrage:
    Partie supérieure: Verre trempé 6 mm.
    Partie inférieure: Verre feuilleté trempé 44.2 (deux panneaux de 4 mm avec deux couches de film PVB).

    Fonctionnalité:
    Système coulissant: Rail à quatre voies permettant jusqu'à 8 panneaux (4 par côté).
    Étanchéité: Profilés verticaux et joints protégeant contre le vent et la pluie.
    Sécurité: Goupilles de verrouillage ouvrables uniquement de l'intérieur.

    Couleurs:
    Profilés disponibles dans toute la palette RAL, anodisés et laqués en poudre, avec finitions bois et décoratives.

    Application dans la construction:
    Le BE-25 convient aussi bien aux immeubles collectifs qu'aux maisons individuelles, offrant un vitrage esthétique et fonctionnel des balcons et terrasses.

    Spécification
      • Profilés: Aluminium avec accessoires en plastique et acier inoxydable, laqués en poudre RAL ou anodisés (QUALICOAT / QUALIANOD)
        Vitrage: Partie supérieure verre trempé 6 mm / partie inférieure verre feuilleté 44.2 (2×4 mm + intercalaire PVB)
        Type de système: Système coulissant à quatre voies, jusqu'à 8 panneaux (4 par côté), combinaison avec vantaux à rotation possible jusqu'à H=160 cm
        Application: Vitrage extérieur de balcons et terrasses pour espaces non chauffés
    Spécifications techniques
    • Réference unique.morad-be25-three-panel-terrace-glazing
    • Famille de produitsGarde-corps
    • Groupe de produitsBE-25
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEG019740
    • Nom ETIMRail (profiles)
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique