Publier vos produits
MR-100 Brise-soleil rectangulaires
Morad

MR-100 Brise-soleil rectangulaires

Système MR-100 Brise-soleil rectangulaires

Application: Le système MR-100 de Morad est une solution moderne conçue pour les protections de façade fixes, fabriquées en profilés d'aluminium extrudé. Les lames sont montées sur des structures en acier et servent à protéger les bâtiments et à réduire l'ensoleillement intérieur, contribuant à réduire les coûts de climatisation. Le système peut également être utilisé pour habiller les équipements techniques en toiture, tels que les climatiseurs.

Construction et paramètres:
Dimensions des lames: 100 × 20 mm.
Longueur des profilés: Standard 6000 mm, personnalisable sur commande.
Montage: Les lames peuvent être montées sur embouts à 0°, 45° et 75°, ou sur embouts à bras permettant un réglage de l'angle de 0° à 90°. Le montage est possible aussi bien verticalement qu'horizontalement, sur des structures en aluminium, acier ou bois.
Finition de surface: Profilés disponibles en finition brute, anodisée ou laquée en poudre dans n'importe quelle couleur RAL.

Fonctionnalité: Le système MR-100 réduit efficacement la quantité de lumière solaire atteignant l'intérieur du bâtiment, améliorant le confort thermique et réduisant les coûts de refroidissement.

Application dans la construction: Le système de lames rectangulaires MR-100 est utilisé dans divers bâtiments, tels que les immeubles de bureaux, commerciaux, publics et résidentiels.

Des informations complémentaires et des données techniques détaillées sont disponibles sur le site du fabricant: Morad – Aluminium Systems

Spécification
    • Profilés: Aluminium extrudé, brut, anodisé ou laqué en poudre dans n'importe quelle couleur RAL
    • Dimensions des lames: 100 × 20 mm, longueur de profilé standard 6000 mm (personnalisable sur commande)
    • Montage: Embouts à 0°, 45° et 75°, ou embouts à bras avec angle réglable de 0° à 90°; montage vertical ou horizontal sur structures aluminium, acier ou bois
    • Application: Protection de façade fixe, réduction de l'ensoleillement et habillage d'équipements techniques en toiture (ex. climatiseurs)
Spécifications techniques
  • Réference unique.morad-mr100-rectangular-sun-louvres
  • Famille de produitsParois à lames
  • Groupe de produitsMR-100
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-30
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC011406
  • Nom ETIMFaçade louver
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
  • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique