Publier vos produits
Bamboo Supreme Density Naturel
Bamboo Supreme Density Naturel
Bamboo Supreme Density Naturel

    Bamboo Supreme Density Naturel

    MOSO® Bamboo Supreme est composé de deux couches de bambou croisées. La couche d’usure est de 4 mm pour une épaisseur totale de seulement 10 mm. Cette finesse globale donne à ce produit une stabilité exceptionnelle sans renoncer à une longévité de plus de 30 ans. C’est une solution écologique parfaite pour des applications complexes: sols chauffants, zones de trafic intense

    Contactez MOSO Bamboo

    Spécification
    • • Code produit: BF-DT409

      • Density, Caramel, Vernis, Nano-Chanfrein

        • Dimensions: 920x96x10mm

        • Parquet en bambou 2-plis

        • Installation: Collée en plein

        • Densité (couche supérieure): +/- 1050 kg/m3 (DT)

        • Couche d’usure: environ 4 mm

        • Dureté - Brinell : ≥ 9,5 kg/mm2 (DT) (EN 1534)

        • Résistance à l’abrasion 2): ≥ 7000 Révolutions (WR3) (DT) (EN 13696)

        • Norme incendie: Classe Cfl-s1 (EN 13501-1)

        • Émission de formaldéhyde: Classe E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1), Classe E0 (< 0,025 mg/m3) 1)

        • Capacité antidérapante 2): USRV 26 (DT) (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130)

        • Conductivité thermique: 0,21 W/mK (DT) (EN 12667)

        • Résistance thermique: 0,0471 m2K/W (DT) (EN 12667)

        • Classe d’emploi: Classe 1 (EN 335)

        • Classe d’usage: Classe 33 (DT) (XP B53-669)

        • CO2 neutre: LCA (Analyse du cycle de vie) études par l’Université de Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

        • Déclaration environnementale du produit (EPD) (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

        • FSC®: Produits disponibles avec la certification FSC® sur demande

        • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3

        • Contribution BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)

        • Contribution HQE: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 (FSC®), 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3

        • Garantie: 30 ans

        1) La Classe E0 n’est pas un classement officiel mais est communément utilisée pour les produits à très faible émission, non détectables (n.d.) ou fabriqués avec des colles sans formaldéhydes ajoutées (NAF). Les produits E0 sont automatiquement E1 selon la norme EN 717-1.

        2) Uniquement pour la version vernie.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.BF-DT409
      • Famille de produitsMOSO Bamboo Supreme
      • Groupe de produitsBamboo Flooring
      • TypeMatériaux de construction
      • Date de publication2021-11-08
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)920
      • Largeur (mm)96
      • Profondeur (mm)10
      En rapport
      • Matériel principalBambou
      • Conçu enPays-Bas
      • Fabriqué enChine
      Classification
      • BIMobject CatégorieSols - Divers
      • Classification IFCFloor
      • Numéro OmniClass23-15 17 00
      • Titre OmniClassFloor Coverings