Publier vos produits
Bamboo Supreme Density Caramel
Bamboo Supreme Density Caramel
Bamboo Supreme Density Caramel

    Bamboo Supreme Density Caramel

    MOSO® Bamboo Supreme est composé de deux couches de bambou croisées. La couche d’usure est de 4 mm pour une épaisseur totale de seulement 10 mm. Cette finesse globale donne à ce produit une stabilité exceptionnelle sans renoncer à une longévité de plus de 30 ans. C’est une solution écologique parfaite pour des applications complexes: sols chauffants, zones de trafic intense.

    Contactez MOSO Bamboo

    Spécification
    • • Code produit:BF-DT459

      • Density, Caramel, Vernis, Nano-Chanfrein

      • Dimensions: 920x96x10mm

      • Parquet en bambou 2-plis

      • Installation: Collée en plein

      • Densité (couche supérieure): +/- 1050 kg/m3 (DT)

      • Couche d’usure: environ 4 mm

      • Dureté - Brinell : ≥ 9,5 kg/mm2 (DT) (EN 1534)

      • Résistance à l’abrasion 2) : ≥ 7000 Révolutions (WR3) (DT) (EN 13696) 

      • Norme incendie: Classe Cfl-s1 (EN 13501-1)

      • Émission de formaldéhyde: Classe E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1), Classe E0 (< 0,025 mg/m3) 1)

      • Capacité antidérapante 2): USRV 26 (DT) (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130) 

      • Conductivité thermique: 0,21 W/mK (DT) (EN 12667)

      • Résistance thermique: 0,0471 m2K/W (DT) (EN 12667)

      • Classe d’emploi: Classe 1 (EN 335)

      • Classe d’usage: Classe 33 (DT) (XP B53-669)

      • CO2 neutre: LCA (Analyse du cycle de vie) études par l’Université de Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Déclaration environnementale du produit (EPD) (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: Produits disponibles avec la certification FSC® sur demande

      • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3

      • Contribution BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)

      • Contribution HQE: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 (FSC®), 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3

      • Garantie: 30 ans

      1) La Classe E0 n’est pas un classement officiel mais est communément utilisée pour les produits à très faible émission, non détectables (n.d.) ou fabriqués avec des colles sans formaldéhydes ajoutées (NAF). Les produits E0 sont automatiquement E1 selon la norme EN 717-1.
      2) Uniquement pour la version vernie.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BF-DT459
    • Famille de produitsMOSO Bamboo Supreme
    • Groupe de produitsBamboo Flooring
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-11-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)920
    • Largeur (mm)96
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings