Publier vos produits
Bamboo Industriale Vertical Naturel
Bamboo Industriale Vertical Naturel
Bamboo Industriale Vertical Naturel

    Bamboo Industriale Vertical Naturel

    MOSO® Bamboo Industriale est un sol composé de petites lamelles en bambou massif créant cet aspect si spécifique aux couleurs chatoyantes des sols sur chant. Les lamelles de 10 à 15 mm d’épaisseur sont regroupées en blocs et maintenues pas des rubans adhésifs (donc aucune colle n’est utilisée dans la fabrication du produit). L’installateur encollera directement ces dalles en bambou sur le sol, puis il poncera ce parquet brut avant de procéder à sa finition avec un verni ou une huile. Grâce à sa constitution en lamelles de petites tailles, ce sol est très stable - ce qui en fait la solution idéale pour les sols chauffants.

    Contactez MOSO Bamboo

    Spécification
    • • Code produit: BF-PR300

      • Vertical, Naturel, Brut, Bords droits

      • Dimensions: 280x140x10mm

      • Sol Bamboo Industriale

      • Installation: Collée en plein

      • Densité (Produit): +/- 700 kg/m3 (VE),

      • Couche d’usure: environ 10 mm

      • Dilatation bambou: 0,14% pour 1% de variation d’humidité (VE)

      • Taux d’humidité: 10% à 20°C et 65% d’humidité relative (VE) 8% à 20°C et 50% d’humidité relative (VE)

      • Dureté - Brinell : ≥ 4 kg/mm2 (VE), (EN 1534)

      • Norme incendie: Class Cfl-s1 (VE) (EN 13501-1)

      • Émission de formaldéhyde: Classe E0 (< 0,025 mg/m3) 1) / La Classe E0 n’est pas un classement officiel mais est communément utilisée pour les produits à très faible émission, non détectables (n.d.) ou fabriqués avec des colles sans formaldéhydes ajoutées (NAF). Les produits E0 sont automatiquement E1 selon la norme EN 717-1. Classe E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1)

      • Conductivité thermique: 0,17 W/mK (VE) (EN 12667)

      • Résistance thermique: 0,0588 m2K/W (VE) (EN 12667)

      • Classe d’emploi: Classe 1 (EN 335)

      • Classe d’usage: Classe 34 (VE) (XP B53-669)

      • CO2 neutre: LCA (Analyse du cycle de vie) études par l’Université de Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Déclaration environnementale du produit (EPD) (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, EQ2 v2009: MR 6, IEQ 4.3

      • Contribution HQE: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3

      • Garantie: 30 ans

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BF-PR300
    • Famille de produitsMOSO Bamboo Industriale
    • Groupe de produitsBamboo Flooring
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-11-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)280
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings