Publier vos produits
Bamboo Supreme Horizontal Caramel
Bamboo Supreme Horizontal Caramel
Bamboo Supreme Horizontal Caramel
Bamboo Supreme Horizontal Caramel

    Bamboo Supreme Horizontal Caramel

    MOSO® Bamboo Supreme est composé de deux couches de bambou croisées. La couche d’usure est de 4 mm pour une épaisseur totale de seulement 10 mm. Cette finesse globale donne à ce produit une stabilité exceptionnelle sans renoncer à une longévité de plus de 30 ans. C’est une solution écologique parfaite pour des applications complexes: sols chauffants, zones de trafic intense.

    Contactez MOSO Bamboo

    Spécification
    • • Code produit:BF-LA459

      • Horizontal, Caramel, Vernis, Nano-Chanfrein

      • Dimensions: 970x95x10mm

      • Parquet en bambou 2-plis

      • Installation: Collée en plein

      • Densité (couche supérieure): +/- 700 kg/m3 (HO/VE),

      • Couche d’usure: environ 4 mm

      • Dilatation bambou: 0,14% pour 1% de variation d’humidité (HO/VE)

      • Taux d’humidité: 10% à 20°C et 65% d’humidité relative (HO/VE) 8% à 20°C et 50% d’humidité relative (HO/VE)

      • Dureté - Brinell : ≥ 4 kg/mm2 (HO/VE (EN 1534)

      • Résistance à l’abrasion 2): ≥ 5000 Révolutions (WR2) (HO/VE) (EN 13696)

      • Norme incendie: Classe Cfl-s1 (EN 13501-1)

      • Capacité antidérapante 2): USRV 22 (HO/VE), (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130)

      • Conductivité thermique: 0,17 W/mK (HO/VE) (EN 12667)

      • Résistance thermique: 0,0588 m2K/W (HO/VE) (EN 12667)

      • Classe d’emploi: Classe 1 (EN 335)

      • Classe d’usage: Classe 31 (HO/VE) (XP B53-669)

      • CO2 neutre: LCA (Analyse du cycle de vie) études par l’Université de Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Déclaration environnementale du produit (EPD) (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: Produits disponibles avec la certification FSC® sur demande

      • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3

      • Contribution HQE: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 (FSC®), 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3

      • Garantie: 30 ans

      2) Uniquement pour la version vernie.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BF-LA459
    • Famille de produitsMOSO Bamboo Supreme
    • Groupe de produitsBamboo Flooring
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-11-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)970
    • Largeur (mm)95
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings