Publier vos produits
Hamper French Door
Hamper French Door
Hamper French Door

    Hamper French Door

    Traduit par Google,

    Besoin d'une cachette secrète pour vos sales ratés ? Maintenant, vous pouvez les cacher dans la porte ! Commencez votre conception avec un type de bois, une teinture ou une peinture.

    Le modèle de base comprend :

    • MDF de qualité peinture
    • Inachevé
    • Largeur de porte : 48" (RO 50")
    • Hauteur de la porte : 80" (RO 82")
    • Profondeur de la porte : 12"
    • Swing Direction: Out-Swing
    • Profondeur du jambage : 4 9/16"

    Avec des étagères standard et des paniers intégrés avec des trous d'aération, notre panier à portes françaises fait passer n'importe quel placard au niveau supérieur. Montez d'un cran et remplacez les étagères à chaussures par des étagères standard pour un ajout ultime au placard.

    COMPREND

    • 4 étagères standard réglables
    • 2 étagères standards fixes
    • 2 paniers à linge intégrés
    Spécification
    • The French Hamper Door is 12 inches in depth. Hamper is 10 inches (front to back) and 13 inches (top to bottom). Standard door sizes fit openings from 4 to 6 feet in width.

      French Doors are available in in-swing or out-swing. 

      French Door weights range between 200lbs and 290lbs depending on the options selected for the door.

      Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.closet-hamper-french-door
    • Famille de produitsDoor Solutions
    • Groupe de produitsFrench Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003080
    • Nom ETIMInterior door (wood)
    • Nom UNSPSCSwing door
    • Code UNSPSC30171511
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15
    • Titre OmniClassWood Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors