Publier vos produits
Spice Rack Door
Spice Rack Door
Spice Rack Door
Spice Rack Door
Spice Rack Door

    Spice Rack Door

    Traduit par Google,

    Obtenez des étagères à épices réglables et un garde-manger directement dans votre porte! Sélectionnez notre modèle de base à partir de 1 378,00 $ ou personnalisez votre porte pour l'assortir à vos armoires existantes.

    Le modèle de base comprend :

    • MDF de qualité peinture
    • Inachevé
    • Largeur de porte : 30" (RO 32")
    • Hauteur de la porte : 80" (RO 82")
    • Profondeur de la porte : 8 1/4"
    • Direction du swing : dans le swing
    • Charnières : à gauche
    • Profondeur du jambage : 4 9/16"
    • 2 étagères à épices réglables
    • 1 étagère standard réglable
    • 1 étagère standard fixe

    Ajoutez de beaux rangements facilement accessibles à votre cuisine avec notre porte à épices. Les étagères à épices réglables et les étagères standard prolongent le rangement de votre garde-manger de manière transparente dans votre porte. Avec plusieurs types et finitions de bois ainsi que des portes d'armoires stylisées, vous pouvez concevoir une porte de garde-manger pour compléter vos armoires de cuisine.

    Vous pouvez également consulter notre porte garde-manger pour un rangement caché dans le garde-manger de la cuisine !

    COMPREND

    • 2 étagères à épices réglables
    • 1 étagère standard réglable
    • 1 étagère standard fixe
    Spécification
    • The Spice Rack Door is 8.25" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.forward-pantry-door
    • Famille de produitsDoor Solutions
    • Groupe de produitsSingle Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003080
    • Nom ETIMInterior door (wood)
    • Nom UNSPSCSwing door
    • Code UNSPSC30171511
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15
    • Titre OmniClassWood Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors