Publier vos produits
Shoe Rack Door
Shoe Rack Door
Shoe Rack Door
Shoe Rack Door
Shoe Rack Door

    Shoe Rack Door

    Traduit par Google,

    Ayez une place pour chaque paire sans remodeler votre garde-robe ! Sélectionnez notre modèle de base pour 1 378,00 $ ou personnalisez-le pour le mettre à niveau.

    Modèle de base :

    • MDF de qualité peinture
    • Inachevé
    • Largeur de porte : 30" (RO 32")
    • Hauteur de la porte : 80" (RO 82")
    • Profondeur de la porte : 12"
    • Direction du swing : dans le swing
    • Charnières : à gauche
    • Profondeur du jambage : 4 9/16"

    Faites passer le rangement des chaussures et l'organisation du placard au niveau supérieur avec notre porte-chaussures. Cette solution de stockage unique déplace vos chaussures vers le haut et à l'écart en les affichant à la mode à portée de main.

    COMPREND

    • 5 étagères à chaussures réglables pour ranger les chaussures jusqu'à 11,5 pour homme.
    • 1 étagère standard fixe peut contenir des chaussures jusqu'à un homme 8 ou l'utiliser pour ranger des sacs à main et des accessoires.
    Spécification
    • The Shoe Rack door is 12" in depth.

      Shelf Depth (back to front): 12.25 inches

      Shelf Depth (back to metal bracket): 11.5"

      Shelf Width: Shelf width varies depending on the width of your door

      Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.shoe-rack-door
    • Famille de produitsDoor Solutions
    • Groupe de produitsSingle Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003080
    • Nom ETIMInterior door (wood)
    • Nom UNSPSCSwing door
    • Code UNSPSC30171511
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15
    • Titre OmniClassWood Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors