Publier vos produits
Mirror Door
Mirror Door
Mirror Door
Mirror Door
Mirror Door

    Mirror Door

    4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Obtenez un beau miroir pleine longueur et un espace de rangement supplémentaire. Sélectionnez notre modèle de base à 1 378,00 $ ou personnalisez vos options.

    Modèle de base :

    • MDF de qualité peinture
    • Inachevé
    • Largeur de porte : 30" (RO 32")
    • Hauteur de la porte : 80" (RO 82")
    • Profondeur de la porte : 8 1/4"
    • Direction du swing : dans le swing
    • Charnières : à gauche
    • Profondeur du jambage : 4 9/16"
    • 3 étagères standard réglables
    • 1 étagère standard fixe

    Notre porte de placard à miroir élargit le stockage utilisable dans votre porte tout en ajoutant un miroir encadré sur toute la longueur à votre chambre. Les étagères intérieures ajoutent jusqu'à 20 pieds cubes de stockage.

    COMPREND

    • 3 étagères standard réglables
    • 1 étagère standard fixe
    Spécification
    • The Single Flush Mount Door is available in 8.25" or 12" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      Door will hold up to 300 lbs.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.single-mirror-closet-door
    • Famille de produitsDoor Solutions
    • Groupe de produitsSingle Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003080
    • Nom ETIMInterior door (wood)
    • Nom UNSPSCSwing door
    • Code UNSPSC30171511
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15
    • Titre OmniClassWood Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord