Publier vos produits
Wine Rack French Door
Wine Rack French Door
Wine Rack French Door
Wine Rack French Door

    Wine Rack French Door

    Traduit par Google,

    Faites une déclaration et économisez de l'espace en même temps. Commencez à concevoir votre porte-bouteilles à vin en sélectionnant votre bois, votre teinture ou votre peinture.

    Le modèle de base comprend :

    • MDF de qualité peinture
    • Inachevé
    • Largeur de porte : 48" (RO 50")
    • Hauteur de la porte : 80" (RO 82")
    • Profondeur de la porte : 12"
    • Swing Direction: Out-Swing
    • Profondeur du jambage : 4 9/16"

    Présentez votre vin comme jamais auparavant avec la porte française du casier à vin. Affichez jusqu'à 6 bouteilles de vin par étagère (selon la largeur de la porte) et disposez toujours d'étagères pour les sous-verres, les verres et la décoration. Avec une variété de types de bois et de finitions, vous pouvez parfaitement intégrer cette caractéristique élégante dans n'importe quelle pièce.

    COMPREND

    • 4 étagères à vin réglables
    • 2 étagères standard réglables
    • 2 étagères standards fixes
    Spécification
    • The French Wine Door is 12 inches in depth. Shelves are 12 inches in depth. Standard door sizes fit openings from 4 to 6 feet in width.

      French Doors are available in in-swing or out-swing with depths at 12" or 8.25." 

      French Door weights range between 200lbs and 290lbs depending on the options selected for the door.

      Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wine-french-door
    • Famille de produitsDoor Solutions
    • Groupe de produitsFrench Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003080
    • Nom ETIMInterior door (wood)
    • Nom UNSPSCSwing door
    • Code UNSPSC30171511
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15
    • Titre OmniClassWood Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors