Publier vos produits
Wine Rack Door
Wine Rack Door
Wine Rack Door
Wine Rack Door
Wine Rack Door

    Wine Rack Door

    Traduit par Google,

    Montrez votre vin et soyez intelligent avec votre espace en même temps. Sélectionnez notre modèle de base pour 1 378,00 $ ou mettez à niveau avec des personnalisations.

    Le modèle de base comprend :

    • MDF de qualité peinture
    • Inachevé
    • Largeur de porte : 30" (RO 32")
    • Hauteur de la porte : 80" (RO 82")
    • Profondeur de la porte : 12"
    • Direction du swing : dans le swing
    • Charnières : à gauche
    • Profondeur du jambage : 4 9/16"
    • 2 étagères à vin réglables
    • 1 étagère fixe standard

    Notre porte-bouteilles utilise n'importe quelle porte existante et la convertit en une belle solution de stockage pour les sélections de votre collection de vins. Un beau mélange de sophistication et de fonctionnalité, c'est l'entrée parfaite pour une cave à vin cachée.

    COMPREND

    • 2 étagères à vin réglables, chacune pouvant contenir 5 à 7 bouteilles selon la largeur de la porte
    • 1 étagère fixe standard
    Spécification
    • The Wine Rack door is 12" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wine-rack-door
    • Famille de produitsDoor Solutions
    • Groupe de produitsSingle Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003080
    • Nom ETIMInterior door (wood)
    • Nom UNSPSCSwing door
    • Code UNSPSC30171511
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15
    • Titre OmniClassWood Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors