Publier vos produits
NanaWall® FSW75 - All Glass Folding Frameless System

NanaWall® FSW75 - All Glass Folding Frameless System

Traduit par Google,

Pour des modèles Revit et IFC « statiques » précis et non paramétriques, veuillez consulter le configurateur 3D sous « Liens - Informations sur l'appel d'offres ».

Le système pliant tout verre FSW75 offre des solutions transparentes et épurées sans profils verticaux pour les vitrines de magasins de détail, les centres commerciaux, les banques, les bureaux et de nombreuses autres applications. L’esthétique entièrement en verre s’adapte à tous les styles de design. Le FSW75 crée une vitrine sans obstacle permettant un engagement immédiat entre les détaillants et leurs clients. Dans les bureaux, le FSW75 est bien adapté à une gestion flexible de l'espace tout en permettant à la lumière naturelle de se déplacer dans tout l'espace intérieur.

Le système FSW75 permet des largeurs illimitées grâce à l'utilisation de panneaux appariés et propose des panneaux pivotants pratiques qui sont fixés à la chaîne de panneaux pliants. Ce système de pliage peut être combiné avec HSW75 et CSW75 pour une conception homogène et cohérente. La norme du FSW75 est un rail de sol encastré conforme à la norme ADA.

Les panneaux d'extrémité peuvent être des panneaux simple/double action avec points de pivotement ou des panneaux simple/double action avec charnières décalées capables de s'ouvrir à 180°. Les panneaux à simple/double action avec points de pivotement ont passé 100 000 cycles de tests.

Spécification
  • FSW75 comes in sizes up to 3' 3" (1000 mm) in width and 10' 6" (3200 mm) in height for full sized folding panels. A single action folding swing panel or option of a pair of swing panels are available in the middle of the system with sizes available up to 3' 3" (1000 mm) in width and 10' 6" (3200 mm) in height. For all single/double action end panels, sizes available are up to 3' 7" (1100 mm) in width and 10' 6" (3200 mm) in height.

    The FSW75 system comes standard with a 3 15/16" (100 mm) continuous top and bottom horizontal rail, allowing for a beautiful aesthetic and maximum glass. Customized rail options are available in increments of 3/16" (5 mm) from 5 1/4" (133 mm) to 7 13/16" (198 mm). To meet ADA requirements, two options are offered: a 10" (254 mm) bottom rail or a 4 5/8" (117 mm) chamfer bottom rail.

Spécifications techniques
  • Réference unique.fsw75
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsFolding Doors and Grilles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCGlass doors
  • Code UNSPSC30171501
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding folding doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 35 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Doors
  • Numéro OmniClass23-13 33 13
  • Titre OmniClassFolding Glass Wall Systems
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors