Pour des modèles Revit et IFC « statiques » précis et non paramétriques, veuillez consulter le configurateur 3D sous « Liens - Informations sur l'appel d'offres ».
NW Wood 540, qui fait partie des parois en verre pliantes génération 4 de NanaWall , fournit le cadre en bois le plus fin de l'industrie des portes pliantes. Avec un profil de cadre en bois lamellé quadruple à grain croisé au design subtilement arrondi, l'intersection de deux panneaux pliants n'est que de 5 11/16" (144 mm).
Le bois lamellé à quatre couches permet des panneaux de plus grande taille, crée une intégrité structurelle et offre une durabilité à long terme. Contrairement à d'autres systèmes sur le marché, les systèmes à ossature de bois NanaWall sont construits sur des cadres en bois massif d'une seule essence et ne sont pas plaqués sur du bois de qualité inférieure. NW Wood 540 est fabriqué avec du bois récolté de manière durable. Les options de bois répondent aux normes internationales FSC ou PEFC.
NW Wood 540 est un système à ossature de bois soutenu par un plancher, capable d'atteindre des hauteurs de système impressionnantes jusqu'à 9' 10" (3 000 mm) et des largeurs de panneaux jusqu'à 3' 3" (1 000 mm). Cette paroi de verre pliante peut également offrir des tailles d'ouverture grâce à l'intégration d'ensembles de panneaux FourFold et SixFold qui se déplacent et s'empilent de chaque côté de l'ouverture. En tant que solution architecturale sur mesure, ce système est disponible dans des configurations d'ouverture intérieure, extérieure et de coin ouvert.
L’un des avantages fondamentaux de cette paroi vitrée pliante de génération 4 est l’efficacité énergétique et la résistance aux intempéries. Les cadres en bois massif offrent une protection isolante exceptionnelle contre les éléments extérieurs et offrent confort et sécurité une fois fermés. NW Wood 540 a été soumis à des tests de performance indépendants et rigoureux en matière d'air, d'eau, de structure, de fonctionnement et d'entrée forcée. Selon le type de verre sélectionné, il offre des valeurs de performance thermique aussi basses que « 0,19 ». Le système est livré en standard avec des joints continus le long de la face de chaque cadre de panneau.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |