Pour des modèles Revit et IFC « statiques » précis et non paramétriques, veuillez consulter le configurateur 3D sous « Liens - Informations sur l'appel d'offres ».
NanaWall ClimaCLEAR est le seul système coulissant à panneaux individuels entièrement en verre sans cadre spécialement conçu pour une protection transparente contre les intempéries. Panneau simple sans rupture thermique en instance de brevet, ClimaCLEAR a été testé et évalué de manière indépendante, ce qui en fait le choix pour des solutions flexibles de gestion de l'espace pour les espaces extérieurs pour les applications résidentielles et commerciales.
ClimaCLEAR permet une transparence maximale sans montants verticaux, offrant une lumière naturelle, des vues ouvertes et une apparence épurée et moderne, ce qui le rend adapté à tous les styles de design. Que le système soit ouvert ou fermé, il disparaît pratiquement de la vue. Cependant, lorsque le mur est fermé, la beauté d’une esthétique entièrement vitrée est réalisée avec l’avantage supplémentaire de la protection contre les intempéries et de l’intimité acoustique.
Dans les climats modérés, ClimaCLEAR peut être utilisé pour créer un style de vie intérieur/extérieur dans les salons, salles à manger et cuisines.
Dans les climats plus froids, prolongez le plaisir saisonnier des terrasses extérieures, des pièces trois saisons ou des porches avec les murs en verre sans cadre ClimaCLEAR. Créez un abri transparent contre les éléments sans entraver la connexion avec l’extérieur tout en protégeant le mobilier d’extérieur.
Dans les environnements commerciaux ou les applications sur sites sportifs, ClimaCLEAR permet une visualisation maximale et des lignes de visibilité dégagées, même lorsqu'il est fermé.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |