Publier vos produits
NanaWall® CSW75 - Frameless Center Pivot Folding System
NanaWall® CSW75 - Frameless Center Pivot Folding System

    NanaWall® CSW75 - Frameless Center Pivot Folding System

    Traduit par Google,

    Pour des modèles Revit et IFC « statiques » précis et non paramétriques, veuillez consulter le configurateur 3D sous « Liens - Informations sur l'appel d'offres ».

    Le système pliable à pivot central tout en verre CSW75 offre des solutions transparentes et épurées sans profils verticaux pour les vitrines de magasins de détail, les centres commerciaux, les banques, les bureaux et de nombreuses autres applications. L’esthétique entièrement en verre s’adapte à tous les styles de design. Le CSW75 crée une vitrine sans obstacle permettant un engagement immédiat entre les détaillants et leurs clients. Dans les bureaux, le CSW75 est bien adapté à la gestion flexible de l'espace et à une utilisation entre les colonnes de support structurelles.

    Ce système permet des largeurs illimitées grâce à l'utilisation de panneaux appariés et propose des panneaux pivotants pratiques qui sont fixés à la chaîne de panneaux pliants. CSW75 peut être mélangé avec HSW75 et FSW75 pour une conception transparente et cohérente. Les panneaux d'extrémité peuvent être des panneaux simple/double action avec points de pivotement ou des panneaux simple/double action avec charnières décalées capables de s'ouvrir à 180°. Les panneaux à simple/double action avec points de pivotement ont passé 100 000 cycles de tests.

    Les douilles de sol excentriques sont standard pour le CSW75. Le réglage intégré aide à gérer les tolérances et les tassements du bâtiment.

    Spécification
    • CSW75 comes in sizes up to 3' 3" (1000 mm) in width and 10' 6" (3200 mm) in height for full sized folding panels. The folding end panel comes in sizes between 1' 2" (360 mm) and 1' 9" (540 mm) in width and 10' 6" (3200 mm) in height. A single action folding swing panel or option of a pair of swing panels are available in the middle of the system with sizes available up to 3' 3" (1000 mm) in width and 10' 6" (3200 mm) in height. For all single/double action end panels, sizes available are up to 3' 7" (1100 mm) in width and 10' 6" (3200 mm) in height.

      The CSW75 system comes standard with a 3 15/16" (100 mm) continuous top and bottom horizontal rail, allowing for a beautiful aesthetic and maximum glass. Customized rail options are available in increments of 3/16" (5 mm) from 5 1/4" (133 mm) to 7 13/16" (198 mm). To meet ADA requirements, two options are offered: a 10" (254 mm) bottom rail or a 4 5/8" (117 mm) chamfer bottom rail.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nanawall-csw75
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsFolding Doors and Grilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-02-17
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 35 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Doors
    • Numéro OmniClass23-13 33 13
    • Titre OmniClassFolding Glass Wall Systems
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors