Publier vos produits
NanaWall® NW Acoustical 645 - For Interior Acoustical Separation

NanaWall® NW Acoustical 645 - For Interior Acoustical Separation

Traduit par Google,

Pour des modèles Revit et IFC « statiques » précis et non paramétriques, veuillez consulter le configurateur 3D sous « Liens - Informations sur l'appel d'offres ».

NW Acoustical 645, qui fait partie de la famille de produits de murs de verre pliants de génération 4 de NanaWall , est capable d'obtenir un contrôle sonore sans précédent jusqu'à une unité impressionnante STC 45. Ce système combine un cadre en aluminium élégant séparé acoustiquement et des joints spécialisés avec du verre à insonorisation améliorée pour obtenir des performances optimales avec la gamme d'unités STC allant du STC 35 au STC 45 , tout en permettant une transparence maximale et une lumière naturelle pour inonder les espaces intérieurs. NW Acoustical 645 est spécialement conçu pour les applications éducatives et pour les espaces intérieurs où l'intimité acoustique est de la plus haute préoccupation.

NW Acoustical 645 propose deux options de seuil pour une intégration transparente. Le seuil affleurant minimal monté en surface est conforme à l'ADA et, lorsqu'il est installé avec un revêtement de sol fini, il crée une intégration transparente entre les espaces intérieurs. L'option de seuil Flush est conforme à l'ADA avec un insert de rail de plancher en aluminium qui offre une protection du talon haut. Les rebords du seuil reposent sur le plancher fini pour créer une transition nette.

Les portes battantes ont été testées indépendamment pendant 500 000 cycles sans défaillance. Ces portes battantes peuvent en option être équipées de plaques de protection plus hautes pour être conformes à l'ADA. NW Acoustical 645 avec un STC 45 est qualifié pour les performances acoustiques améliorées IEQc9 (LEED pour les écoles) et EQc9 (LEED pour le design d'intérieur et la construction).

Spécification
  • Maximum unit heights range from 9' 6" (2900 mm) to 11' 6" (3500 mm). Maximum panel widths up to 3' 3" (1000 mm) are possible. System widths are unlimited with the addition of unhinged FourFold or SixFold Panel Sets. NW Acoustical 645 is able to achieve unit sound ratings from STC 32 to STC 45. The glass pocket can accommodate glass from 1/4" (6 mm) monolithic to 1 3/4" (45 mm) double insulated glass.

    Top and bottom rails are a minimal 2 5/8" (67 mm), providing slim-line aesthetics. Panel depth is 2 5/8" (67 mm). Panel frames are slim and contemporary with a total 3 7/8" (99 mm) junction where two adjacent folding vertical stiles meet.

    Acoustics:

    STC (Rw) 45 and OITC 37 achieved with STC 48 glass (1 7/16" [36 mm] double IGU, 12 mm enhanced laminated + 8 mm enhanced laminated) with head track recessed.

    STC (Rw) 38 and OITC 32 achieved with STC 39 glass (1 1/8" [28 mm] double IGU, 6 mm laminated + 6 mm tempered).

    STC (Rw) 33 and OITC 27 achieved with STC 31 glass(15/16" [24 mm] double IGU, 4 mm tempered + 4 mm tempered).

Spécifications techniques
  • Réference unique.nanawall-nw-acoustical-645
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsFolding Doors and Grilles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes acoustiques
  • Classification IFCPanneau de porte
  • Nom UNSPSCGlass doors
  • Code UNSPSC30171501
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 35 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Panel Folding Doors
  • Numéro OmniClass23-13 33 13
  • Titre OmniClassFolding Glass Wall Systems
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors