Publier vos produits
NanaWall® NW MultiSlide 630 - Slim Aluminum Framed MultiSlide Glass Door
NanaWall® NW MultiSlide 630 - Slim Aluminum Framed MultiSlide Glass Door
NanaWall® NW MultiSlide 630 - Slim Aluminum Framed MultiSlide Glass Door

    NanaWall® NW MultiSlide 630 - Slim Aluminum Framed MultiSlide Glass Door

    Traduit par Google,

    Pour des modèles Revit et IFC « statiques » précis et non paramétriques, veuillez consulter le configurateur 3D sous « Liens - Informations sur les appels d'offres ».

    Le NW MultiSlide 630, qui fait partie de la gamme complète NanaWall Génération 4, offre la meilleure résistance aux intempéries du secteur grâce à des lignes de visibilité étroites, des seuils adaptés aux pieds nus et des roulettes robustes qui assurent un glissement aisé des panneaux. Le profilé en aluminium présente un design anguleux et net, avec un espacement de seulement 55 mm entre deux panneaux coulissants. Le NW MultiSlide 630 est conçu pour résister aux vibrations, offrir une excellente efficacité énergétique et une excellente résistance aux intempéries. Les seuils sont dotés de trous d'évacuation pré-percés en usine pour un système de gestion des eaux pluviales.

    Pour une application intérieure, le système coulissant multiple avec vitrage insonorisé peut atteindre un indice de transmission acoustique (ITS) de 36 à 43, tout en offrant une transparence maximale et une lumière naturelle inondant les espaces intérieurs. Pour une application extérieure, un indice de transmission acoustique (ITS) de 30 à 36 peut être obtenu. Le NW MultiSlide 630 offre la possibilité de personnaliser les panneaux avec des meneaux horizontaux et des panneaux vitrés simulés. Des couleurs thermolaquées, des couleurs personnalisées, des effets bois et des couleurs SE (effet acier) sont disponibles.

    Spécification
    • Panel sizes for double and triple-glazed systems can reach height up to 10' 2" (3100 mm) and width up to 6' 6" (1980 mm). The maximum panel weight is 880 lbs. (400 kg). NW MultiSlide 630 is available with up to three tracks and six panels configuration. For completely unobstructed openings, pocketing solutions are possible.

      Panel frames are thin with a total 2 1/8" (55 mm) junction where the two adjacent sliding vertical stiles interlock. The top rails are 1 3/4" (45 mm) and the bottom rails are 3" (76 mm), providing clean aesthetics. Panel depth is 2 5/8" (67 mm).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nanawall-nw-multislide-630-slim-aluminum-framed-multislide-glass-door
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSliding doors
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPanneau de porte
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors