Publier vos produits
NanaWall® NW Reinforced 647 - Slim Aluminum Framed Folding Glass Wall for Mid-Rise Buildings
NanaWall® NW Reinforced 647 - Slim Aluminum Framed Folding Glass Wall for Mid-Rise Buildings
NanaWall® NW Reinforced 647 - Slim Aluminum Framed Folding Glass Wall for Mid-Rise Buildings

    NanaWall® NW Reinforced 647 - Slim Aluminum Framed Folding Glass Wall for Mid-Rise Buildings

    Traduit par Google,

    Pour des modèles Revit et IFC « statiques » précis et non paramétriques, veuillez consulter le configurateur 3D sous « Liens - Informations sur l'appel d'offres ».

    NW Reinforced 647 est un système de parois en verre pliantes de génération 4 spécialement conçu pour les bâtiments de taille moyenne où des exigences plus élevées en matière de charge de vent et des limites de déflexion sont nécessaires. Conçu pour répondre aux capacités structurelles requises pour les bâtiments jusqu'à 20 étages ou DP de +/-70 psf, le profil de cadre renforcé est conçu dans un design angulaire et net où l'intersection de deux panneaux pliants n'est que de 5 1/4" (133mm).

    NW Reinforced 647 offre le summum en matière de flexibilité d’agencement. Pour les ouvertures sur les balcons, les terrasses et les toits, ce système de paroi vitrée pliante renforcée s'ouvre largement à 90 % ou plus et n'est pas restreint comme avec un coulissant traditionnel. Une porte battante est possible pour un accès facile et contrairement à un curseur multivoie, le seuil à voie unique est mince et propre avec des options pour répondre à la conformité ADA. En tant que solution architecturale axée sur les performances, ce système est certifié de manière indépendante et conforme à la norme CW-PG35 . Disponible en configurations d'ouverture intérieure ou extérieure, le NW Reinforced 647 fournit de l'air frais, une lumière naturelle accrue et une vie élargie vers l'extérieur dans un environnement de vie vertical.

    Toutes les tailles et configurations de panneaux sont approuvées dans tout l’État de Floride avec le numéro d’approbation de produit FL41109. Selon le type de verre sélectionné, NW Reinforced 647 offre des valeurs de performance thermique aussi basses que « 0,24 ». Le système est livré en standard avec des joints continus le long de la face de chaque cadre de panneau. La norme sur tous les seuils est des inserts de seuil amovibles en aluminium résistant aux talons hauts.

    Spécification
    • With floor supported panels capable of reaching system heights up to 9' 6" (2900 mm) and panel widths up to 3' 3" (1000 mm), NW Reinforced 847 offers the possibility of wider opening sizes with the integration of FourFold and SixFold Panel Sets that move and stack to either side of the opening.

      Panel frames are slim with a total 5 3/16" (133 mm) junction where the two adjacent folding vertical stiles meet. Top and bottom rails are a minimal 2 5/8" (67 mm), providing slim-line aesthetics. Panel depth is 2 5/8" (67 mm). To coordinate with design programs, simulated divided lites, horizontal and vertical mullions are possible. Also, glass pockets can accommodate glass from 15/16" (24 mm) to 1 3/4" (45 mm) insulated glass.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nanawall-nw-reinforced-647-slim-aluminum-framed-folding-glass-wall-for-mid-rise-buildings
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsFolding Doors and Grilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
    • Classification IFCPanneau de porte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 35 13.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Panel Folding Doors
    • Numéro OmniClass23-13 33 13
    • Titre OmniClassFolding Glass Wall Systems
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors