Publier vos produits
NanaWall® NW Reinforced 847 - Slim Aluminum Framed Folding Glass Wall for Mid-Rise & High-Rise Buildings

NanaWall® NW Reinforced 847 - Slim Aluminum Framed Folding Glass Wall for Mid-Rise & High-Rise Buildings

Traduit par Google,

Pour des modèles Revit et IFC « statiques » précis et non paramétriques, veuillez consulter le configurateur 3D sous « Liens - Informations sur l'appel d'offres ».

NW Reinforced 847 est un système de parois en verre pliantes de génération 4 conçu spécifiquement pour les bâtiments de moyenne à grande hauteur où des panneaux de plus grande taille, des exigences plus élevées en matière de charge de vent et des limites de déflexion sont nécessaires. Conçu pour répondre aux capacités structurelles requises pour les bâtiments jusqu'à 30 étages ou DP de +/-85 psf, le profil de cadre renforcé est conçu dans une conception angulaire où l'intersection de deux panneaux pliants est de seulement 5 1/4" (133 mm). ).

Avec des panneaux soutenus par le sol capables d'atteindre des hauteurs de système allant jusqu'à 11' 6" (3 500 mm) et des largeurs de panneaux jusqu'à 3' 7" (1 100 mm), NW Reinforced 847 offre des tailles d'ouverture plus larges grâce à l'intégration d'ensembles de panneaux FourFold et SixFold qui déplacer et empiler de chaque côté de l’ouverture. NW Reinforced 847 offre le summum en matière de flexibilité d’agencement. Pour les ouvertures sur les balcons, les terrasses et les toits, ce système de paroi vitrée pliante renforcée s'ouvre largement à 90 % ou plus et n'est pas restreint comme avec un coulissant traditionnel. Une porte battante est possible pour un accès facile et contrairement à un curseur multi-voies, le seuil à voie unique est mince avec des options pour répondre à la conformité ADA.

Ce système est certifié indépendamment et conforme à la norme CW-PG55 . Disponible en configurations d'ouverture intérieure ou extérieure, le NW Reinforced 847 fournit de l'air frais, une lumière naturelle accrue et une vie élargie vers l'extérieur dans un environnement de vie vertical. Toutes les tailles et configurations de panneaux sont approuvées dans tout l’État de Floride avec le numéro d’approbation de produit FL41110.

Spécification
  • For double glazed systems, units can reach heights of 11' 6" (3500 mm) and panel widths up to 3' 7" (1100 mm). Triple glazed systems can reach heights of 10' 2" (3100 mm) and panel widths up to 3' 3" (1000 mm).

    Standard to NW Reinforced 847 is the PowerLock—a pair of locking bolts to the top and to the bottom with approximately a 1" (24 mm) throw for maximum security engagement into the head and floor track. Panel frames are slim with a total 5 3/16" (133 mm) junction where the two adjacent folding vertical stiles meet. Top and bottom rails are a minimal 2 5/8" (67 mm), providing slim-line aesthetics. Panel depth is 3 5/16" (84 mm). 

    To coordinate with design programs, simulated divided lites, horizontal and vertical mullions are possible. Also, glass pocket can accommodate glass from 7/8" (22 mm) to 2 7/16" (62 mm) insulated glass.

Spécifications techniques
  • Réference unique.nanawall-nw-reinforced-847-slim-aluminum-framed-folding-glass-wall-for-mid-rise-and-high-rise-buildings
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsFolding Doors and Grilles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
  • Classification IFCPanneau de porte
  • Nom UNSPSCGlass doors
  • Code UNSPSC30171501
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 35 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Panel Folding Doors
  • Numéro OmniClass23-13 33 13
  • Titre OmniClassFolding Glass Wall Systems
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors