Une convergence inspirée de la texture, de l'artisanat et de la tradition transforme n'importe quel bain en un sanctuaire personnel. Les lavabos de salle de bain de Native Trails se livrent à leur beauté et à leur fonctionnalité. La texture distinctive et la lueur chaleureuse sont à couper le souffle; leur entretien sans effort est agréablement pratique. L'évier encastré en cuivre Maestro Lotus témoigne du talent des artisans de Native Trails. Sa forme ondulée met inimitablement en valeur les 30 000 coups de marteau estimés qui ont fait le bassin en cuivre martelé à la main ; son bord large et roulant le rend aussi fonctionnel que beau. Le lavabo de salle de bain en cuivre Maestro Lotus fait partie de la collection Native Trails Maestro, fabriquée artisanalement par des maîtres artisans en cuivre recyclé de haute qualité. Disponible en finitions Antique, Trempé ou Nickel Brossé.
Comme présenté sur Amazon.com
#NativeStone #Évier #Évier de salle de bain #ÉvierCooper
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |